自在キャスター 42 mm
Footmaster
注文番号:
990062074
EAN:
4031582413120
商品番号:
FOOT MASTER GDN- 40-F-NYN
- 無害な材料
- 試験済み品質
Footmaster自在キャスターは、機械製造、足場、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器、作業台などの用途に適した高性能キャスターです。このキャスターは、直径42mmのホイールを搭載し、ローラーベアリング、緩衝機能を備えた構造により、スムーズな移動と振動吸...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Footmaster自在キャスターは、機械製造、足場、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器、作業台などの用途に適した高性能キャスターです。このキャスターは、直径42mmのホイールを搭載し、ローラーベアリング、緩衝機能を備えた構造により、スムーズな移動と振動吸収を実現します。全高71mmのコンパクトな設計でありながら、静的荷重50kg、動的荷重50kg(速度3km/h時)の優れた耐荷重性能を提供します。ローラーベアリングシステムにより長期間の使用においても安定した性能を維持し、緩衝機能が床面への衝撃を軽減するため、精密機器や什器の移動に最適です。堅牢な構造と信頼性の高い設計により、産業用途から商業用途まで幅広い分野で活用できる汎用性の高いキャスターソリューションです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能