メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Footmaster自在キャスターは、機械製造、足場、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器、作業台などの幅広い用途に対応する高性能キャスターです。ホイールは直径63mmで、ローラーベアリング、緩衝機能を備えており、スムーズな移動と振動吸収を実現します。全高102mmのコンパクト設計により、限られたスペースでも効率的に使用できます。動荷重は3km/hで550kg、4km/hで550kgの優れた耐荷重性能を持ち、静荷重は550kgまで対応可能です。この仕様により、重量物の移動や長時間の静置状態でも安定した性能を発揮し、産業用途から商業用途まで幅広い分野で信頼性の高い移動ソリューションを提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
FOOT MASTER GD- 80-F-NYN
EAN
4031582413229
S4材質番号
990062069
Core attributes
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
86 mm
3km/hの耐荷重
550 kg
4km/hの耐荷重
550 kg
静荷重
550 kg
取付高
102 mm
温度範囲(最大)
90 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
2 kg
製品名
Footmaster
導電性
ステンレス
Fitting
プレート穴径
9 mm
プレート穴長(最大)
70 mm
プレート穴幅(最大)
70 mm
プレート長
90 mm
プレート幅
90 mm
Housing
ホワイト
ドーム径
86 mm
旋回径
155 mm
オフセット
46 mm
旋回半径
77.5 mm
Wheel
トレッド幅
30 mm
直径
63 mm
ボディ幅
30 mm
ベアリング
ローラーベアリング、緩衝
車輪色
special-features-image
特別な機能