メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Footmaster自在キャスターは、機械製造、足場、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器、作業台などの用途に適した高性能キャスターです。このキャスターは直径50mmのホイールを搭載し、ローラーベアリング、緩衝機能を備えた軸受システムにより滑らかな動作と振動吸収を実現します。全高82mmのコンパクト設計でありながら、静的荷重280kg、動的荷重280kg(速度3km/h時)の優れた耐荷重性能を誇ります。ローラーベアリングと緩衝機能の組み合わせにより、重量物の移動時でも安定した操作性と静粛性を提供し、産業用途から商業用途まで幅広い分野で信頼性の高いソリューションを実現します。精密な設計により長期間の使用においても性能を維持し、効率的な作業環境をサポートします。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
FOOT MASTER GD- 60-S-NYN
EAN
4031582413212
S4材質番号
990062140
Core attributes
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
70 mm
3km/hの耐荷重
280 kg
静荷重
280 kg
取付高
82 mm
温度範囲(最大)
90 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.7 kg
製品名
Footmaster
導電性
ステンレス
Housing
ホワイト
ドーム径
70 mm
旋回径
122 mm
オフセット
36 mm
旋回半径
61 mm
Wheel
トレッド幅
25 mm
直径
50 mm
ボディ幅
25 mm
ベアリング
ローラーベアリング、緩衝
車輪色
special-features-image
特別な機能