メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Footmaster自在キャスターは、機械製造、足場、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器、作業台などの用途に適した高性能キャスターです。このキャスターは直径50mmのホイールを搭載し、ローラーベアリング、緩衝機能を備えた軸受システムにより滑らかな動作と振動吸収を実現します。全高82mmのコンパクト設計でありながら、静的荷重280kg、動的荷重280kg(速度3km/h時)の優れた耐荷重性能を誇ります。ローラーベアリングと緩衝機能の組み合わせにより、重量物の移動時においても安定した走行性能と静粛性を提供し、産業用途から商業用途まで幅広い分野で信頼性の高い移動ソリューションを実現します。精密な設計により長期間の使用においても性能を維持し、メンテナンス性にも優れた製品です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
FOOT MASTER GD- 60-F-NYN
EAN
4031582413205
S4材質番号
990062068
Core attributes
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
70 mm
3km/hの耐荷重
280 kg
静荷重
280 kg
取付高
82 mm
温度範囲(最大)
90 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.7 kg
製品名
Footmaster
導電性
ステンレス
Fitting
プレート穴径
7 mm
プレート穴長(最大)
58 mm
プレート穴幅(最大)
58 mm
プレート長
73 mm
プレート幅
73 mm
Housing
ホワイト
ドーム径
70 mm
旋回径
122 mm
オフセット
36 mm
旋回半径
61 mm
Wheel
トレッド幅
25 mm
直径
50 mm
ボディ幅
25 mm
ベアリング
ローラーベアリング、緩衝
車輪色
special-features-image
特別な機能