自在キャスター 42 mm
Footmaster
注文番号:
990062067
EAN:
4031582413199
商品番号:
FOOT MASTER GD- 40-S-NYN
- 無害な材料
- 試験済み品質
Footmaster自在キャスターは、機械製造、足場、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器、作業台などの用途に適した高性能キャスターです。このキャスターは直径42mmのホイールを搭載し、ローラーベアリング、緩衝機構により滑らかな動作と振動吸収を実現しています...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Footmaster自在キャスターは、機械製造、足場、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器、作業台などの用途に適した高性能キャスターです。このキャスターは直径42mmのホイールを搭載し、ローラーベアリング、緩衝機構により滑らかな動作と振動吸収を実現しています。全高71mmのコンパクト設計でありながら、静的荷重60kg、動的荷重60kg(速度3km/h時)の優れた耐荷重性能を備えています。ローラーベアリングと緩衝システムの組み合わせにより、重量物の移動時でも安定した操作性と静粛性を提供し、産業用途から商業用途まで幅広い分野で信頼性の高いソリューションを実現します。精密な設計により長期間の使用においても性能を維持し、効率的な作業環境をサポートします。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Housing
Wheel
特別な機能