メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Footmaster自在キャスターは、機械製造、足場、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器、作業台などの用途に適した高性能キャスターです。直径90mmのホイールにはローラーベアリング、緩衝機能を搭載し、スムーズな移動と振動吸収を実現します。全高132mmのコンパクト設計により、限られたスペースでも効率的に使用できます。静的荷重容量は1500kgの重量物に対応し、動的荷重容量は時速3km/hでの移動時においても1500kgまで安全に支持します。堅牢な構造と優れた耐久性により、産業用途から商業用途まで幅広い分野で信頼性の高いパフォーマンスを提供し、重量物の移動作業を効率化します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
FOOT MASTER GD-150-F-MCN
EAN
4031582413281
S4材質番号
990062084
Core attributes
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
116 mm
3km/hの耐荷重
1500 kg
静荷重
1500 kg
取付高
132 mm
温度範囲(最大)
90 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
3.2 kg
製品名
Footmaster
導電性
ステンレス
Fitting
プレート穴径
13 mm
プレート穴長(最大)
70 mm
プレート穴幅(最大)
70 mm
プレート長
100 mm
プレート幅
100 mm
Housing
ホワイト
ドーム径
116 mm
旋回径
234 mm
オフセット
69 mm
旋回半径
117 mm
Wheel
トレッド幅
56 mm
直径
90 mm
ボディ幅
56 mm
ベアリング
ローラーベアリング、緩衝
車輪色
special-features-image
特別な機能