自在キャスター 75 mm
Footmaster
注文番号:
990062073
EAN:
4031582413274
商品番号:
FOOT MASTER GD-120-S-NYN-CAL
- 無害な材料
- 試験済み品質
Footmaster自在キャスターは、産業用途に最適化された高性能移動ソリューションです。本製品は堅牢な構造設計により、機械製造、足場、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器、作業台などの幅広い用途に対応します。ホイール部には直径75mmの車輪を採用し、ローラ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Footmaster自在キャスターは、産業用途に最適化された高性能移動ソリューションです。本製品は堅牢な構造設計により、機械製造、足場、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器、作業台などの幅広い用途に対応します。ホイール部には直径75mmの車輪を採用し、ローラーベアリング、緩衝機構を内蔵することで滑らかな走行性能と振動吸収性を実現しています。全高120mmのコンパクト設計でありながら、静的荷重1000kg、動的荷重1000kg(移動速度3km/h時)の優れた耐荷重性能を誇ります。精密加工されたハウジングとフィッティング部品により、長期間にわたる安定した性能を保証し、過酷な産業環境での使用に耐える信頼性の高いキャスターシステムとなっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能