自在キャスター 75 mm
Footmaster
注文番号:
990062071
EAN:
4031582413250
商品番号:
FOOT MASTER GD-100-S-NYN
- 無害な材料
- 試験済み品質
Footmaster自在キャスターは、機械製造、足場、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器、作業台などの用途に適した高性能キャスターです。本製品は直径75mmのホイールを搭載し、ローラーベアリング、緩衝機構により滑らかな動作と振動吸収を実現しています。全高1...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Footmaster自在キャスターは、機械製造、足場、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器、作業台などの用途に適した高性能キャスターです。本製品は直径75mmのホイールを搭載し、ローラーベアリング、緩衝機構により滑らかな動作と振動吸収を実現しています。全高120mmのコンパクト設計でありながら、静的荷重800kg、動的荷重800kg(移動速度3km/h時)の優れた耐荷重性能を誇ります。ローラーベアリングと緩衝機能を組み合わせたホイール構造により、重量物の移動時においても安定した走行性能と静粛性を提供し、産業用途から商業用途まで幅広い分野で信頼性の高い移動ソリューションを実現します。精密な設計と堅牢な構造により、過酷な使用環境においても長期間にわたって安定した性能を維持します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Housing
Wheel
特別な機能