自在キャスター 75 mm
Footmaster
注文番号:
990062070
EAN:
4031582413243
商品番号:
FOOT MASTER GD-100-F-NYN
- 無害な材料
- 試験済み品質
Footmaster自在キャスターは、機械製造、足場、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器、作業台などの用途に適した高性能キャスターです。本製品は直径75mmのホイールを搭載し、ローラーベアリング、緩衝機構により滑らかな動作と振動吸収を実現します。全高120...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Footmaster自在キャスターは、機械製造、足場、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器、作業台などの用途に適した高性能キャスターです。本製品は直径75mmのホイールを搭載し、ローラーベアリング、緩衝機構により滑らかな動作と振動吸収を実現します。全高120mmのコンパクト設計でありながら、静的荷重800kg、動的荷重800kg(移動速度3km/h時)の優れた耐荷重性能を誇ります。自在機構により360度回転が可能で、狭いスペースでの機動性を確保し、重量物の移動や位置調整を効率的に行えます。堅牢な構造と信頼性の高いベアリングシステムにより、産業用途での長期使用に対応し、メンテナンス性にも優れた設計となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能