メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Footmaster自在キャスターは、産業用途に最適化された高性能移動ソリューションです。このキャスターは直径150mmのホイールを搭載し、未加工ハブベアリングシステムにより滑らかな回転性能を実現しています。全高200mmのコンパクト設計でありながら、時速3km/hでの動的荷重630kgという優れた耐荷重性能を誇ります。機械製造、足場、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器、作業台など幅広い用途に対応し、重量物の移動や位置調整を効率的にサポートします。堅牢な構造と信頼性の高い性能により、産業環境での長期使用に適した製品となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
FOOT MASTER GATD-150-ASF-HUD
EAN
4031582495256
S4材質番号
990800114
Core attributes
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
155 mm
3km/hの耐荷重
630 kg
取付高
200 mm
温度範囲(最大)
90 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
14.68 kg
製品名
Footmaster
導電性
ステンレス
Fitting
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
120 mm
プレート穴幅(最大)
120 mm
プレート長
145 mm
プレート幅
145 mm
Housing
ドーム径
130 mm
旋回径
246 mm
オフセット
35 mm
旋回半径
123 mm
Wheel
トレッド幅
40 mm
直径
150 mm
ボディ幅
40 mm
ベアリング
未加工ハブ
special-features-image
特別な機能