自在キャスター 100 mm
Footmaster
注文番号:
990800113
EAN:
4031582495249
商品番号:
FOOT MASTER GATD-100-ASF-HUD
- 無害な材料
- 試験済み品質
Footmaster自在キャスターは、産業用途に最適化された高性能移動ソリューションです。本製品は直径100mmのホイールを搭載し、未加工ハブベアリングシステムにより滑らかな回転性能を実現しています。全高150mmのコンパクト設計でありながら、時速3km/...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Footmaster自在キャスターは、産業用途に最適化された高性能移動ソリューションです。本製品は直径100mmのホイールを搭載し、未加工ハブベアリングシステムにより滑らかな回転性能を実現しています。全高150mmのコンパクト設計でありながら、時速3km/hでの動的荷重容量310kgという優れた耐荷重性能を誇ります。機械製造、足場、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器、作業台など幅広い用途に対応し、産業環境における重量物の移動や位置調整作業を効率的にサポートします。堅牢な構造と信頼性の高い性能により、過酷な作業環境下でも長期間にわたって安定した動作を提供し、作業効率の向上とメンテナンスコストの削減に貢献します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能