自在キャスター 75 mm
Footmaster
注文番号:
990800112
EAN:
4031582495232
商品番号:
FOOT MASTER GATD-075-ASF-HUD
- 無害な材料
- 試験済み品質
Footmaster自在キャスターは、産業用途に最適化された高性能移動ソリューションです。本製品は機械製造、足場、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器、作業台などの幅広い用途に対応しています。ホイール部には直径75mmの車輪を採用し、未加工ハブベアリングを搭...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Footmaster自在キャスターは、産業用途に最適化された高性能移動ソリューションです。本製品は機械製造、足場、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器、作業台などの幅広い用途に対応しています。ホイール部には直径75mmの車輪を採用し、未加工ハブベアリングを搭載することで滑らかな回転性能を実現しています。全高123mmのコンパクト設計により、限られたスペースでも効率的な設置が可能です。動荷重仕様として、3km/hの移動速度において最大250kgの荷重に対応し、重量物の安全で確実な移動を支援します。堅牢な構造と信頼性の高い性能により、産業環境での長期使用に耐える耐久性を備えています。精密な設計と高品質な材料の採用により、メンテナンス頻度を最小限に抑え、運用コストの削減に貢献します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能