自在キャスター 150 mm
Footmaster
注文番号:
990800107
EAN:
4031582495225
商品番号:
FOOT MASTER GASD-150-ASF-HUD
- 無害な材料
- 試験済み品質
Footmaster自在キャスターは、産業用途に最適化された高性能移動ソリューションです。このキャスターは直径150mmの車輪を搭載し、未加工ハブベアリングを採用することで優れた耐久性と滑らかな回転性能を実現しています。全高200mmのコンパクト設計により...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Footmaster自在キャスターは、産業用途に最適化された高性能移動ソリューションです。このキャスターは直径150mmの車輪を搭載し、未加工ハブベアリングを採用することで優れた耐久性と滑らかな回転性能を実現しています。全高200mmのコンパクト設計により、限られたスペースでも効率的な設置が可能です。動的荷重容量は630kg(速度3km/h時)を誇り、重量物の移動作業に十分対応できます。機械製造、足場、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器、作業台など幅広い用途に適用可能で、様々な産業分野での移動性向上に貢献します。堅牢な構造と信頼性の高い性能により、過酷な作業環境においても長期間にわたって安定した動作を提供し、作業効率の向上とメンテナンスコストの削減を実現します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能