メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Footmaster自在キャスターは、産業用途に最適化された高性能移動ソリューションです。このキャスターは直径100mmのホイールを搭載し、未加工ハブベアリングシステムにより滑らかな回転性能を実現しています。全高150mmのコンパクト設計により、限られたスペースでも効率的な設置が可能です。動荷重310kgの優れた耐荷重性能を持ち、3km/hの速度での安定した運用を保証します。機械製造、足場、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器、作業台など幅広い産業分野での使用に適しており、重量物の移動や位置調整作業において信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。堅牢な構造と精密な設計により、過酷な作業環境下でも長期間にわたって安定した性能を維持し、作業効率の向上に貢献します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
FOOT MASTER GASD-100-ASF-HUD
EAN
4031582495218
S4材質番号
990800106
Core attributes
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
128 mm
3km/hの耐荷重
310 kg
取付高
150 mm
温度範囲(最大)
90 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
8.45 kg
製品名
Footmaster
導電性
ステンレス
Fitting
プレート穴径
9 mm
プレート穴長(最大)
92 mm
プレート穴幅(最大)
92 mm
プレート長
112 mm
プレート幅
112 mm
Housing
ドーム径
112 mm
旋回径
180 mm
オフセット
32 mm
旋回半径
90 mm
Wheel
トレッド幅
30 mm
直径
100 mm
ボディ幅
30 mm
ベアリング
未加工ハブ
special-features-image
特別な機能