メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Footmaster自在キャスターは、産業用途に最適化された高性能移動ソリューションです。本製品は直径75mmのホイールを搭載し、未加工ハブベアリングシステムにより滑らかな回転性能を実現しています。全高120mmのコンパクト設計でありながら、動荷重250kg(移動速度3km/h時)の優れた耐荷重性能を提供します。機械製造、足場、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器、作業台など幅広い産業分野での使用に対応し、重量物の移動や位置調整作業を効率的にサポートします。堅牢な構造と信頼性の高い性能により、過酷な作業環境においても長期間にわたって安定した動作を維持し、生産性向上に貢献する工業用キャスターとして設計されています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
FOOT MASTER GASD-075-ASF-HUD
EAN
4031582495201
S4材質番号
990800105
Core attributes
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
128 mm
3km/hの耐荷重
250 kg
取付高
120 mm
温度範囲(最大)
90 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
6.97 kg
製品名
Footmaster
導電性
ステンレス
Fitting
プレート穴径
9 mm
プレート穴長(最大)
92 mm
プレート穴幅(最大)
92 mm
プレート長
112 mm
プレート幅
112 mm
Housing
ドーム径
112 mm
旋回径
180 mm
オフセット
30 mm
旋回半径
90 mm
Wheel
トレッド幅
30 mm
直径
75 mm
ボディ幅
30 mm
ベアリング
未加工ハブ
special-features-image
特別な機能