自在キャスター 75 mm
Footmaster
商品番号:
FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD
- 無害な材料
- 試験済み品質
Footmaster自在キャスターは、機械製造、足場、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器、作業台などの用途に適用される高性能キャスターです。このキャスターは、直径75mmのホイールを搭載し、トラック付きダブルフランジのトレッド材質により優れた走行性能を実現...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Footmaster自在キャスターは、機械製造、足場、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器、作業台などの用途に適用される高性能キャスターです。このキャスターは、直径75mmのホイールを搭載し、トラック付きダブルフランジのトレッド材質により優れた走行性能を実現しています。ホイールには未加工ハブベアリングが組み込まれており、スムーズな回転を保証します。全高115mmのコンパクトな設計でありながら、3km/hの速度において200kgの動荷重に対応する堅牢な構造を持ちます。この仕様により、産業用機器から商業用什器まで幅広い分野での移動作業を効率的にサポートし、作業環境の改善と生産性向上に貢献します。精密な設計と信頼性の高い材料選択により、長期間にわたって安定した性能を維持します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能