自在キャスター 75 mm
Footmaster
注文番号:
990800206
EAN:
4031582496604
商品番号:
FOOT MASTER GAPC-075-ASF-HUD
- 無害な材料
- 試験済み品質
Footmaster自在キャスターは、産業用途に最適化された高性能移動ソリューションです。本製品は直径75mmのホイールを搭載し、未加工ハブベアリングシステムにより滑らかな回転性能を実現しています。全高101mmのコンパクト設計でありながら、動荷重100k...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Footmaster自在キャスターは、産業用途に最適化された高性能移動ソリューションです。本製品は直径75mmのホイールを搭載し、未加工ハブベアリングシステムにより滑らかな回転性能を実現しています。全高101mmのコンパクト設計でありながら、動荷重100kgまで対応可能で、最大速度3km/hでの安全な移動を保証します。機械製造、足場、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器、作業台など幅広い用途に対応し、工業環境から商業施設まで多様な現場での使用に適しています。堅牢な構造と信頼性の高い性能により、重量物の移動や位置調整作業を効率的にサポートし、作業環境の改善に貢献します。精密な設計により長期間の使用においても安定した性能を維持し、メンテナンス性にも優れた実用的なキャスターソリューションです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能