メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Footmaster自在キャスターは、産業用途に最適化された高性能移動ソリューションです。このキャスターは直径125mmのホイールを搭載し、未加工ハブベアリングシステムにより滑らかな回転性能を実現しています。全高175mmのコンパクト設計でありながら、3km/hの移動速度において440kgの動荷重に対応する優れた耐荷重性能を備えています。機械製造、足場、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器、作業台など幅広い産業分野での使用に適しており、重量物の移動や位置調整作業において信頼性の高いパフォーマンスを提供します。堅牢な構造と精密な設計により、過酷な作業環境下でも長期間にわたって安定した性能を維持し、作業効率の向上に貢献します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
FOOT MASTER GAGD-125-ASF-HUD
EAN
4031582495294
S4材質番号
990800104
Core attributes
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
128 mm
3km/hの耐荷重
440 kg
取付高
175 mm
温度範囲(最大)
90 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
10.68 kg
製品名
Footmaster
導電性
ステンレス
Fitting
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
120 mm
プレート穴幅(最大)
120 mm
プレート長
145 mm
プレート幅
145 mm
Housing
ドーム径
130 mm
旋回径
200 mm
オフセット
33 mm
旋回半径
100 mm
Wheel
トレッド幅
35 mm
直径
125 mm
ボディ幅
35 mm
ベアリング
未加工ハブ
special-features-image
特別な機能