自在キャスター 100 mm
Footmaster
注文番号:
990800103
EAN:
4031582495287
商品番号:
FOOT MASTER GAGD-100-ASF-HUD
- 無害な材料
- 試験済み品質
Footmaster自在キャスターは、産業用途に最適化された高性能移動ソリューションです。このキャスターは直径100mmのホイールを搭載し、未加工ハブベアリングシステムにより滑らかな回転性能を実現しています。全高150mmのコンパクト設計でありながら、時速...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Footmaster自在キャスターは、産業用途に最適化された高性能移動ソリューションです。このキャスターは直径100mmのホイールを搭載し、未加工ハブベアリングシステムにより滑らかな回転性能を実現しています。全高150mmのコンパクト設計でありながら、時速3km/hでの動的荷重容量310kgという優れた耐荷重性能を誇ります。機械製造、足場、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器、作業台など幅広い産業分野での使用に適しており、重量物の移動や位置調整作業において信頼性の高いパフォーマンスを提供します。堅牢な構造と精密な設計により、過酷な作業環境下でも長期間にわたって安定した性能を維持し、作業効率の向上に貢献します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能