メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Footmaster自在キャスターは、産業用途に最適化された高性能移動ソリューションです。本製品は直径100mmのホイールを搭載し、未加工ハブベアリングシステムにより滑らかな回転性能を実現しています。全高160mmのコンパクト設計でありながら、時速3km/hでの動的荷重容量310kgという優れた耐荷重性能を誇ります。機械製造、足場、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器、作業台など幅広い用途に対応し、産業環境における機器の移動性と作業効率の向上に貢献します。堅牢な構造と信頼性の高い性能により、過酷な使用条件下でも長期間にわたって安定した動作を提供し、メンテナンスコストの削減と生産性の向上を実現します。エンジニアリング分野での厳しい要求に応える、プロフェッショナルグレードのキャスターソリューションです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
FOOT MASTER GAAD-100-ASF-HUD
EAN
4031582495164
S4材質番号
990800109
Core attributes
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
118 mm
3km/hの耐荷重
310 kg
取付高
160 mm
温度範囲(最大)
90 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
6.94 kg
製品名
Footmaster
導電性
ステンレス
Fitting
プレート穴径
9 mm
プレート穴長(最大)
92 mm
プレート穴幅(最大)
92 mm
プレート長
112 mm
プレート幅
112 mm
Housing
ドーム径
104 mm
旋回径
168 mm
オフセット
30 mm
旋回半径
84 mm
Wheel
トレッド幅
30 mm
直径
100 mm
ボディ幅
30 mm
ベアリング
未加工ハブ
special-features-image
特別な機能