メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の重量系構造で、高い耐久性を実現しています。ホイールは直径80mmで、ポリプロピレン製のボディに硬質ゴム・ノンマーキングトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵しています。全高は108mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重70kg(4km/h時)、静荷重140kgを誇ります。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、幅広い産業分野での使用に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
3478PIO080P62
EAN
4031582306422
S4材質番号
990003874
Core attributes
ハウジングタイプ
固定キャスター
全幅
85 mm
4km/hの耐荷重
70 kg
静荷重
140 kg
取付高
108 mm
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.44 kg
製品名
Alpha
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
9 mm
プレート穴長(最大)
60 mm
プレート穴長(最小)
77 mm
プレート穴幅(最大)
80 mm
プレート穴幅(最小)
77 mm
プレート長
103 mm
プレート幅
85 mm
Housing
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
材料
スチール、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
Wheel
トレッドの硬度(A)
80 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
硬質ゴム、ノンマーキング
トレッド幅
35 mm
直径
80 mm
ボディ幅
35 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
プレーンベアリング
車輪色
グラファイトブラック(RAL9011)
special-features-image
特別な機能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 80 mm
自在キャスター 80 mm
Alpha
3470PIO080P62

Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用し、スチール製重量系ハウジングに2つのボールレースによる旋回ベアリングを搭載しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに硬質ゴム・ノンマーキングトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵し、直径80mmの仕様となっています。全高108mmのコンパクト設計で、動荷重70kg(4km/h時)、静荷重140kgの負荷能力を有します。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応する汎用性の高いキャスターです。

80 mm
108 mm
70 kg
80 mm
108 mm
70 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター  80 mm
トータルロック付き自在キャスター 80 mm
Alpha
3477PIO080P62

Alpha トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを採用しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵し、直径80mmの設計となっています。全高は108mmのコンパクトな寸法です。荷重性能は、動荷重70kg(速度4km/h時)、静荷重140kgを実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。

80 mm
108 mm
70 kg
80 mm
108 mm
70 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 80 mm
自在キャスター 80 mm
Alpha
3470PIO080P62

Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用し、スチール製重量系ハウジングに2つのボールレースによる旋回ベアリングを搭載しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに硬質ゴム・ノンマーキングトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵し、直径80mmの仕様となっています。全高108mmのコンパクト設計で、動荷重70kg(4km/h時)、静荷重140kgの負荷能力を有します。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応する汎用性の高いキャスターです。

80 mm
108 mm
70 kg
80 mm
108 mm
70 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター  80 mm
トータルロック付き自在キャスター 80 mm
Alpha
3477PIO080P62

Alpha トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを採用しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵し、直径80mmの設計となっています。全高は108mmのコンパクトな寸法です。荷重性能は、動荷重70kg(速度4km/h時)、静荷重140kgを実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。

80 mm
108 mm
70 kg
80 mm
108 mm
70 kg