固定キャスター 160 mm
Alpha
EAN:
4031582380774
商品番号:
8499UFX160P67 Q1-11
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Alphaキャスターは、産業用途向けに設計された高性能移動機器用部品です。ハウジングはステンレス、重量系材料で構成されており、優れた耐久性と耐腐食性を提供します。ホイール部分には精密ボールベアリング、封止システムが採用されており、直径160mmの設計により...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Alphaキャスターは、産業用途向けに設計された高性能移動機器用部品です。ハウジングはステンレス、重量系材料で構成されており、優れた耐久性と耐腐食性を提供します。ホイール部分には精密ボールベアリング、封止システムが採用されており、直径160mmの設計により安定した回転性能を実現しています。全高寸法は200mmとなっており、様々な設備への取り付けに対応可能です。動的荷重容量は速度3km/h時に300kg、4km/h時に300kg、6km/h時に200kgの仕様となっており、使用速度に応じた適切な荷重管理が可能です。静的荷重容量は600kgまで対応しており、重量物の保管や固定時にも安全にご使用いただけます。精密ベアリングシステムにより長期間の安定稼働を保証し、産業現場での信頼性の高い運用を実現します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特別な機能