固定キャスター 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582356144
商品番号:
5088YGM125R05-22x40
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Galea stainless固定キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を採用した産業用キャスターです。ハウジングには耐久性に優れたポリアミド材を使用し、長期間の使用に対応します。ホイール本体は導電性ポリプロピレン製で、トレッド部分には導電性熱可塑性...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Galea stainless固定キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を採用した産業用キャスターです。ハウジングには耐久性に優れたポリアミド材を使用し、長期間の使用に対応します。ホイール本体は導電性ポリプロピレン製で、トレッド部分には導電性熱可塑性ゴムを採用しており、静電気の蓄積を防止します。ベアリングにはステンレス製プレーンベアリングを搭載し、腐食に強く滑らかな回転を実現します。ホイール直径は125mm、全高は162mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgまで対応可能で、中重量機器の移動に最適な性能を提供します。導電性材料の採用により、電子機器や精密機器の搬送用途にも安心してご使用いただけます。
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
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
規格準拠
食品産業での使用に適用 (Lerpac 承認)