メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Galea stainless固定キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を採用した産業用キャスターです。ハウジングには耐久性に優れたポリアミド材を使用し、長期間の使用に対応します。ホイール本体はポリプロピレン製で軽量性を実現し、トレッド部分には熱可塑性ゴムを採用することで優れたグリップ力と静音性を提供します。ベアリングには精密ボールベアリング、ステンレスを搭載し、スムーズな回転と耐食性を確保しています。ホイール直径は125mm、全高は162mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgまで対応可能で、様々な産業用途での使用に適した高い負荷能力を備えています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
5088PJC125R05-22x40
EAN
4031582336542
Core attributes
ハウジングタイプ
固定キャスター
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
162 mm
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
製品名
Galea stainless
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
ソリッドステム、丸型
ボルト径
22 mm
ボルト長
40 mm
Housing
フォーク形状
クローズ
材料
ポリアミド
旋回径
205 mm
オフセット
40 mm
旋回半径
102.5 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
30 mm
直径
125 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング、ステンレス
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
ホイールブレーキ付き自在キャスター  125 mm
ホイールブレーキ付き自在キャスター 125 mm
Galea stainless
5085PJC125R05-22x40

Galea stainlessは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えたホイールブレーキ付き自在キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのポールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングを採用しています。ホイール本体はポリプロピレン製、トレッド部分は熱可塑性ゴム製で構成され、精密ボールベアリング、ステンレスを使用しています。ホイール直径は125mm、全高は162mmです。動荷重は時速3km/hで100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有します。ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適化されており、衛生的で静音性に優れた走行性能を提供します。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
バリアント
方向ロック付き旋回キャスター  125 mm
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Galea stainless
5081PJC125R05-22x40

Galea stainless方向ロック付き旋回キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレスの旋回ベアリングを採用しています。ホイールはポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリング、ステンレスを内蔵しています。ホイール径は125mm、全高は162mmの寸法となっています。荷重性能は、動荷重が時速3kmで100kg、静荷重が200kgに対応します。ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適な設計となっています。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター  125 mm
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Galea stainless
5087PJC125R05-22x40

Galea stainlessトータルロック付き自在キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのポールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングを搭載しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリング、ステンレスを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は162mmの設計です。荷重性能は動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを実現しています。ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適化されており、医療・食品関連環境での使用に適した仕様となっています。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
ホイールブレーキ付き自在キャスター  125 mm
ホイールブレーキ付き自在キャスター 125 mm
Galea stainless
5085PJC125R05-22x40

Galea stainlessは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えたホイールブレーキ付き自在キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのポールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングを採用しています。ホイール本体はポリプロピレン製、トレッド部分は熱可塑性ゴム製で構成され、精密ボールベアリング、ステンレスを使用しています。ホイール直径は125mm、全高は162mmです。動荷重は時速3km/hで100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有します。ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適化されており、衛生的で静音性に優れた走行性能を提供します。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
バリアント
方向ロック付き旋回キャスター  125 mm
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Galea stainless
5081PJC125R05-22x40

Galea stainless方向ロック付き旋回キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレスの旋回ベアリングを採用しています。ホイールはポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムのトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリング、ステンレスを内蔵しています。ホイール径は125mm、全高は162mmの寸法となっています。荷重性能は、動荷重が時速3kmで100kg、静荷重が200kgに対応します。ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適な設計となっています。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター  125 mm
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Galea stainless
5087PJC125R05-22x40

Galea stainlessトータルロック付き自在キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのポールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングを搭載しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリング、ステンレスを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は162mmの設計です。荷重性能は動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを実現しています。ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの用途に最適化されており、医療・食品関連環境での使用に適した仕様となっています。

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg