車輪 250 mm
Elastech
注文番号:
199800122
商品番号:
EEZ 250x60-Ø190 DG
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 静かな走行
Elastech車輪は、キャスター用の鋼鉄製車輪本体であり、直径250mm、トレッド幅60mmの仕様を備えています。トレッドには弾性タイヤ(黒色、加硫処理)が装備されており、耐久性と安定性を確保しています。静的荷重容量は1260kgであり、動的荷重容量は時...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Elastech車輪は、キャスター用の鋼鉄製車輪本体であり、直径250mm、トレッド幅60mmの仕様を備えています。トレッドには弾性タイヤ(黒色、加硫処理)が装備されており、耐久性と安定性を確保しています。静的荷重容量は1260kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで525kg、時速4km/hで630kgとなります。本製品はAMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など、多様な産業用途に対応しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール