メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
E-Drive flex駆動ユニットは、電気ハウジングを採用した電動モビリティ用キャスターで、直径125mmのホイールにはポリアミド製ボディと弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理トレッドを装備し、長方形プレート取付方式を採用しています。航空宇宙産業・空港設備、麻酔カート、自動車OEM、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線、セラミック・ガラス製造業者、移動式コンピューター、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、投薬カート、看護カート、生産・プラットフォーム用トロリー、超音波装置、作業台、輸送機器など幅広い用途に対応した高性能キャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
EDFAUFF125P60
EAN
4031582416664
S4材質番号
990061635
ドライブユニットアクチュエータ
公称速度
35.3 METER_PER_MINUTE
公称電流
3.5
公称出力
14.8
公称電圧
24
駆動ユニット走行モーター
移動の道順
前後方向
公称速度
174.5 METER_PER_MINUTE
公称電流
7
公称出力
73.1
公称電圧
24
Core attributes
緊急リリース
機械式
ハウジングタイプ
駆動ユニット
長さ
最大315 mm(非常解除作動時)
全幅
190 mm
地上高
30 mm
地面の凹凸(最大)
15 mm
地面の凹凸(最小)
-15 mm
ホームポジションの高さ
140 mm
設置高さ
170 mm
最大速度
4 KILOMETER_PER_HOUR
許容保管温度(最高)
45 °C
許容保管温度(最低)
-10 °C
温度範囲(最大)
40 °C
温度範囲(最小)
5 °C
総重量
6.52 kg
重量
6 kg
車輪幅
35 mm
190 mm
許容周囲温度
動作温度5~40°C、湿度90%、結露なし
製品名
E-Drive flex
保護タイプ
IPX4(すべての側面からの水の飛沫、すべてのプラグを差し込む)
最大持ち上げ力/接触圧力
400
最大推力
25
車輪径
125 mm、摩耗限界 Ã ̃ 115 mm
車輪トレッド
硬質ゴム、ノンマーキング、ショアA 63
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
9 mm
プレート穴長(最大)
60 mm
プレート穴幅(最大)
100 mm
プレート長
100 mm
プレート幅
95 mm
Housing
青色被膜保護
フォーク形状
ドライブ
材料
電気
旋回ベアリング
F-E-Drive ultimate
Wheel
トレッドの硬度(A)
63 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
トレッド幅
40 mm
直径
125 mm
ボディ幅
40 mm
ベアリング
フランジ付きホイール
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)
special-features-image
特別な機能