メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Alphaカスタムソリューションは、センターロック付きプレート型の取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはステンレス鋼の重量系材料で構成されており、耐食性と耐久性に優れた設計となっています。車輪は直径200mmのポリアミド製ボディに、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理を施したトレッド材を装備しており、床面への傷付きを防ぎながら優れたグリップ性能を発揮します。ベアリングには精密ボールベアリング、封止型を採用することで、スムーズな回転と長期的な信頼性を確保しています。全体高さは240mmで、コンパクトながら安定した構造を実現しています。静的負荷容量は800kgの高い耐荷重性能を備えており、動的負荷容量は時速6km/hで250kg、時速4km/hで400kgの運用が可能です。このバランスの取れた仕様により、様々な産業用途での安定した運用を実現し、重量物の移動や搬送作業における信頼性の高いソリューションを提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
8499UFX200P67 Q1-11
EAN
4031582380781
コア属性
ハウジングタイプ
カスタムソリューション
4km/hの耐荷重
400 kg
6km/hの耐荷重
250 kg
静荷重
800 kg
取付高
240 mm
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
製品名
Alpha
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
センターロック付きプレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
105 mm
プレート穴幅(最大)
80 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
137 mm
プレート幅
115 mm
ハウジング
ステンレス
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
ステンレス、重量系
車輪
トレッドの硬度(A)
64 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
トレッド幅
46 mm
直径
200 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
精密ボールベアリング、封止
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
堅固なハウジング
プレス成形された亜鉛メッキ鋼製
多様な取り付けオプション
幅広い用途に対応する異なる取付寸法
資源節約型の部品交換
ねじ込み式車軸で容易なホイール交換
継続的な使用
防塵リング付き旋回ベアリングで連続した動きを実現
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
保護シール
水や汚れから保護するシールドベアリング付きホイール
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品