メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Alphaカスタムソリューションは、センターロック付きプレートを装備した高性能キャスターです。ハウジングにはスチール、重量系材料を採用し、優れた耐久性を実現しています。ホイール本体はポリアミド製で、トレッドには弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施されており、床面を傷つけることなく静音性に優れた走行を提供します。精密ボールベアリングにより滑らかな回転性能を確保しています。ホイール直径は200mm、全高は240mmの設計となっています。荷重性能は、静荷重800kg、動荷重は速度4km/h時に400kg、速度6km/h時に250kgまで対応可能で、重量物の搬送に最適な仕様です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
3499UFP200P67 Q1-11
EAN
4031582380705
Core attributes
ハウジングタイプ
カスタムソリューション
全幅
115 mm
4km/hの耐荷重
400 kg
6km/hの耐荷重
250 kg
静荷重
800 kg
取付高
240 mm
温度範囲(最大)
80 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
2.44 kg
製品名
Alpha
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
センターロック付きプレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
105 mm
プレート穴幅(最大)
80 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
144 mm
プレート幅
115 mm
Housing
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
材料
スチール、重量系
ドーム径
115 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
63 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
トレッド幅
46 mm
直径
200 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
精密ボールベアリング
special-features-image
特別な機能