メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用し、スチール製重量系ハウジングに2つのボールレースによる旋回ベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディにポリウレタン鋳造トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵した直径150mmの構造となっています。全高195mmのコンパクト設計でありながら、動荷重350kg(4km/h時)、静荷重700kgの高い耐荷重性能を実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い産業分野での使用に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
3470ITP150P63 convex
EAN
4031582380569
Core attributes
ハウジングタイプ
自在キャスター
4km/hの耐荷重
350 kg
静荷重
700 kg
取付高
195 mm
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
2.49 kg
製品名
Alpha
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
105 mm
プレート穴幅(最大)
80 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
137 mm
プレート幅
105 mm
Housing
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
材料
スチール、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
260 mm
オフセット
55 mm
旋回半径
130 mm
Wheel
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
本体材質
アルミニウム
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
車軸穴径
0 mm
トレッド幅
50 mm
直径
150 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
精密ボールベアリング
special-features-image
特別な機能