アクセサリー
E-Drive バッテリー充電器
注文番号:
199066658
商品番号:
EDOZ512 2A
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 標準化されたメンテナンス
E-Drive バッテリー充電器はアクセサリーとして設計された電動モビリティ用の充電ソリューションであり、キャスター付きの移動式プラットフォームに搭載することで、現場での効率的なバッテリー管理を実現します。本製品は、電動車両やモビリティデバイスのバッテリー...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
E-Drive バッテリー充電器はアクセサリーとして設計された電動モビリティ用の充電ソリューションであり、キャスター付きの移動式プラットフォームに搭載することで、現場での効率的なバッテリー管理を実現します。本製品は、電動車両やモビリティデバイスのバッテリーシステムに対応した充電機能を備えており、安定した電力供給と最適な充電制御を提供します。キャスター装備により、作業現場や充電ステーション間での移動が容易であり、柔軟な運用が可能です。高い信頼性と耐久性を備えた設計により、産業用途での継続的な使用に対応し、バッテリーの寿命延長と充電効率の向上に貢献します。
充電器
商品番号
コア属性
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
標準化されたメンテナンス
ファームウェア更新用 USB インターフェース
ユーザーフレンドリーな組み立て
縦横どちらの位置にも柔軟に固定可能な手持ち制御ユニット
病欠の減少
病欠削減による迅速な投資回収