メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
E-Driveバッテリーケーブルはキャスター付き電動モビリティ向けのアクセサリーであり、電動車両システムにおける信頼性の高い電力伝送を実現する専門的なコンポーネントです。本製品は堅牢な構造設計により、移動式プラットフォームの動的な運用環境下での耐久性を確保し、キャスター装備による頻繁な位置変更や方向転換時の機械的ストレスに対応します。高性能な導電体材料を採用することで、電動モビリティシステムの効率的な充電および放電サイクルをサポートし、バッテリーユニットと駆動システム間の最適な電気接続を維持します。本ケーブルは産業用電動機器の厳格な安全基準および性能要件を満たすよう設計されており、長期間にわたる安定した動作を保証します。
バッテリーケーブル
長さ
両端プラグ付2m
商品番号
商品番号
EDOZ402 2m
S4材質番号
199066659
コア属性
ハウジングタイプ
アクセサリー
総重量
0.22 kg
製品名
E-Drive バッテリーケーブル
導電性
ステンレス
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
標準化されたメンテナンス
ファームウェア更新用 USB インターフェース
ユーザーフレンドリーな組み立て
縦横どちらの位置にも柔軟に固定可能な手持ち制御ユニット
病欠の減少
病欠削減による迅速な投資回収