アクセサリー
E-Drive バッテリー
注文番号:
199066657
商品番号:
EDOZ212 11,6Ah
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 標準化されたメンテナンス
E-Drive バッテリーはキャスター付き電動モビリティ向けのアクセサリーとして設計された高性能エネルギー供給ユニットです。本製品は、移動式電動機器の運用効率を最大化するために開発された専用バッテリーシステムであり、信頼性の高い電力供給を実現します。キャス...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
E-Drive バッテリーはキャスター付き電動モビリティ向けのアクセサリーとして設計された高性能エネルギー供給ユニットです。本製品は、移動式電動機器の運用効率を最大化するために開発された専用バッテリーシステムであり、信頼性の高い電力供給を実現します。キャスター装備により、現場での移動や設置が容易であり、メンテナンス作業時のアクセスも効率的です。本アクセサリーは、電動モビリティプラットフォームとの完全な互換性を備えており、安定した性能と長期的な耐久性を提供します。エンジニアリング仕様に基づいた設計により、厳格な業界基準を満たし、安全性と信頼性が保証されています。
バッテリー
商品番号
コア属性
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
標準化されたメンテナンス
ファームウェア更新用 USB インターフェース
ユーザーフレンドリーな組み立て
縦横どちらの位置にも柔軟に固定可能な手持ち制御ユニット
病欠の減少
病欠削減による迅速な投資回収