より持続可能な未来のための社会的責任
私たちは、最大98%のバイオマス材料で構成されるキャスター製品シリーズの開発において先駆者となることに誇りを持っています。
進化が生み出す持続可能な品質
この画期的な取り組みにより、当社は二酸化炭素排出量を60%も削減することができます。環境保護活動に加え、当社は卓越した製品品質の維持を最重要視しています。当社の製品は長期使用を前提に設計されており、産業界の持続可能性に大きく貢献しています。
持続可能な品質への取り組みは、生産プロセスにも及んでいます。当社は効率性を指針として採用し、廃棄物を削減し、エネルギー消費を抑制しています。当社の世界的な子会社ネットワークもまた、環境配慮型の取り組みを推進しており、米国、デンマーク、南アフリカにおける太陽光パネルの広範な設置がその好例です。今後、さらに多くの国々でも展開される予定です。例えば、TENTEインターナショナルキャンパスでは、太陽光パネルがすべての車両充電ステーションに電力を供給し、キャンパス全体の電力消費量の50%を占めています。
TENTEでは、環境保護は全社共通の責務です。当社は先例を確立し、この貴重な地球に永続的な環境保全の足跡を残すことを決意しています。当社が構想するソリューションのすべてが現在使用されている、あるいは発明されているわけではありませんが、当社の包括的な目標は、環境保全への取り組みを強化する新しい材料や技術を継続的に導入することです。今後の取り組みにご期待ください。