メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

このSocketは、キャスター用のアクセサリーとして設計された合成樹脂ソケット、角型タイプの製品です。全高36mmのコンパクトな設計で、重量は0.01kgと軽量化を実現しています。ボルト径は17mmに対応し、動荷重は3km/h時に40kg、静荷重は80kgの耐荷重性能を備えています。合成樹脂製の角型ソケット構造により、キャスターシステムへの確実な取り付けと安定した荷重分散を提供し、産業用途や移動機器において信頼性の高い接続部品として機能します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
Kunststoff Huelse R40-17/11
EAN
4031582090161
S4材質番号
199009043
コア属性
ハウジングタイプ
アクセサリー
3km/hの耐荷重
40 kg
静荷重
80 kg
取付高
36 mm
総重量
0.01 kg
製品名
ソケット
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
合成樹脂ソケット、角型
ボルト径
17 mm
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み