アクセサリー
ソケット
注文番号:
199009035
EAN:
4031582090086
商品番号:
Kunststoff Huelse R20-15/11
- 無害な材料
- 試験済み品質
このSocketは、キャスター用のアクセサリーとして設計された合成ソケット、丸型の製品です。全高36mmのコンパクトな設計で、直径15mmのボルトに対応しています。動的荷重容量は時速3km/hで40kg、静的荷重容量は80kgまで対応可能で、軽量用途に適し...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
このSocketは、キャスター用のアクセサリーとして設計された合成ソケット、丸型の製品です。全高36mmのコンパクトな設計で、直径15mmのボルトに対応しています。動的荷重容量は時速3km/hで40kg、静的荷重容量は80kgまで対応可能で、軽量用途に適した仕様となっています。合成材料を使用することで軽量化を実現し、丸型形状により様々なキャスターシステムとの互換性を確保しています。産業機器や移動式装置のキャスター取り付けに最適なアクセサリーです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み