車輪 300 mm
Puretech
注文番号:
199038262
EAN:
4031582321357
商品番号:
PVR 300x50-Ø20 HL58
- 無害な材料
- 試験済み品質
Puretechキャスター用ホイールは、直径300mm、トレッド幅50mmの産業用車輪です。ハブ長58mm、軸穴径20mmの設計により、ローラーベアリングを採用しています。本体材質はポリプロピレン製で、トレッドには硬質ゴム(黒)を使用しています。動的荷重容...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Puretechキャスター用ホイールは、直径300mm、トレッド幅50mmの産業用車輪です。ハブ長58mm、軸穴径20mmの設計により、ローラーベアリングを採用しています。本体材質はポリプロピレン製で、トレッドには硬質ゴム(黒)を使用しています。動的荷重容量は4km/h時に250kg、静的荷重容量は500kgの高い耐荷重性能を実現し、工業用途での安定した運搬作業に適しています。ローラーベアリング構造により滑らかな回転性能を提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
コア属性
ホイール
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み