メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Puretechキャスター用ホイールは、直径300mm、トレッド幅85mm、ハブ長90mm、軸穴径30mmの仕様を持つ鋳鉄製ボディに硬質ゴム(黒)トレッドを組み合わせた精密ボールベアリング搭載の産業用車輪です。静的荷重容量は1600kg、動的荷重容量は速度4km/h時に960kg、速度6km/h時に800kgの性能を発揮し、重量物搬送用途に最適な高耐久性と安定した走行性能を提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
FVP 300x85-Ø30 HL90
EAN
4031582319538
S4材質番号
199801896
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
960 kg
6km/hの耐荷重
800 kg
静荷重
1600 kg
温度範囲(最大)
80 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
9.8 kg
製品名
Puretech
標準
EN12533 - 重量物向けキャスター
導電性
ステンレス
ホイール
トレッドの硬度(A)
67 ショアA
本体材質
鋳鉄
トレッド材質
硬質ゴム、黒
車軸穴径
30 mm
ハブの長さ
90 mm
トレッド幅
85 mm
直径
300 mm
ボディ幅
85 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
ジェットブラック(RAL9005と類似)
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール