車輪 100 mm
Novatech
注文番号:
199801297
EAN:
4031582070309
商品番号:
ITP 100x50-Ø20 HL60
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Novatechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体はアルミニウム製で、トレッドにはポリウレタン鋳造材を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は1...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Novatechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体はアルミニウム製で、トレッドにはポリウレタン鋳造材を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は1080kg、動的荷重容量は速度4km/h時に540kg、速度6km/h時に430kgの仕様となっており、産業用途における重量物の移動に最適な設計となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Wheel
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール