車輪 250 mm
Novatech
注文番号:
199801682
EAN:
4031582319378
商品番号:
FTP 250x50-Ø20 HL60
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Novatechキャスター用ホイールは、直径250mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの仕様を持つ産業用車輪です。本体は鋳鉄製で、トレッドにはポリウレタン、鋳造材料を使用し、精密ボールベアリングを搭載しています。動荷重は速度4km/h時...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Novatechキャスター用ホイールは、直径250mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの仕様を持つ産業用車輪です。本体は鋳鉄製で、トレッドにはポリウレタン、鋳造材料を使用し、精密ボールベアリングを搭載しています。動荷重は速度4km/h時に1440kg、速度6km/h時に1200kgまで対応し、静荷重は2400kgの高い耐荷重性能を実現しています。重量物の搬送や産業機械のキャスターとして優れた耐久性と安定性を提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
コア属性
ホイール
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール