車輪 150 mm
Novatech
注文番号:
199801150
EAN:
4031582329490
商品番号:
FTP 150x60-Ø20 HL60
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Novatechキャスター用ホイールは、直径150mm、トレッド幅60mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの仕様を持つ鋳鉄製ボディの製品です。トレッド材質にはポリウレタン、鋳造を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。荷重性能は静荷重1600kg、動...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Novatechキャスター用ホイールは、直径150mm、トレッド幅60mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの仕様を持つ鋳鉄製ボディの製品です。トレッド材質にはポリウレタン、鋳造を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。荷重性能は静荷重1600kg、動荷重は速度4km/h時に960kg、速度6km/h時に800kgに対応しており、産業用途での高負荷運搬に適した堅牢な設計となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Wheel
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール