メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Maxtechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅38mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成型材を使用しています。ローラーベアリングを搭載することで滑らかな回転を実現し、静的荷重容量600kg、動的荷重容量300kg(4km/h時)の優れた耐荷重性能を提供します。産業用途における重量物の移動に最適な仕様となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
UAR 125x38-Ø12
EAN
4031582323160
S4材質番号
199030960
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
300 kg
静荷重
600 kg
温度範囲(最大)
80 °C
温度範囲(最小)
-25 °C
総重量
0.32 kg
製品名
Maxtech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
ホイール
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
車軸穴径
12 mm
ハブの長さ
44.4 mm
トレッド幅
38 mm
直径
125 mm
ボディ幅
38 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
ローラーベアリング
車輪色
ブルーグレー(RAL7031)
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール