車輪 80 mm
Maxtech
注文番号:
199007010
EAN:
4031582323085
商品番号:
UAR 080x38-Ø12 HL44,4 7001/7015
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Maxtechキャスター用ホイールは、直径80mm、トレッド幅38mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つローラーベアリング仕様の製品です。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成型材を使用しています。動的荷重容量は4...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Maxtechキャスター用ホイールは、直径80mm、トレッド幅38mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つローラーベアリング仕様の製品です。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成型材を使用しています。動的荷重容量は4km/h時に150kg、静的荷重容量は300kgの負荷に対応し、産業用途における高い耐久性と安定した走行性能を提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
コア属性
ホイール
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール