メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Maxtechキャスター用ホイールは、直径50mm、トレッド幅20mm、ハブ長22mm、軸穴径6mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成形材を使用しています。コーンボールベアリングを内蔵することで滑らかな回転を実現します。動的荷重容量は3km/h時に50kg、静的荷重容量は100kgの優れた耐荷重性能を備えており、産業用途や軽量機器の移動に最適な仕様となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
UAK 050x20-Ø6,1
EAN
4031582322835
S4材質番号
199008698
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
3km/hの耐荷重
50 kg
静荷重
100 kg
温度範囲(最大)
80 °C
温度範囲(最小)
-25 °C
総重量
0.07 kg
製品名
Maxtech
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
ホイール
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
車軸穴径
6 mm
ハブの長さ
22 mm
トレッド幅
20 mm
直径
50 mm
ボディ幅
20 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
コーンボールベアリング
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール