センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター 200 mm
Integral
注文番号:
990037256
EAN:
4031582300215
商品番号:
2044UAX200R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 受賞歴のあるデザイン
Integralは、センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターで、病院用ベッドメーカーが洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があるプロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版のフィッティングを採用しています。ハウジ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Integralは、センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターで、病院用ベッドメーカーが洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があるプロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版のフィッティングを採用しています。ハウジングはスチール、中量系材料で製造され、精密ボールベアリングのスイベルベアリングを搭載しています。ホイールはポリアミド製のボディにポリウレタン、樹脂成型のトレッド材を使用し、封止された精密ボールベアリングを内蔵し、直径200mmです。全高は229mmです。動荷重は3km/h時に150kg、4km/h時に150kg、静荷重は450kgです。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線、ケアベッド、透析カート、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、ストレッチャー、超音波装置などの用途に適用されます。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
コア属性
フィッティング
ハウジング
ホイール
ハンドルセット
IFデザイン賞
IFデザイン賞
レッドドットデザイン賞
レッドドットデザイン賞
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
堅固なハウジング
プレス成形された亜鉛メッキ鋼製
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
固定されたスタンド
ホイールと旋回部を同時にロックする全ロック機能
ユーザーフレンドリーな集中ロック
中央作動レバーで複数キャスターを同時ロック
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
保護シール
水や汚れから保護するシールドベアリング付きホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
個別カバー
ハウジングカバーの形状はカスタマイズ可能
認定された安全性
TÜV Süd 認証の性能基準
快適な操作性
大径ホイールと弾性ハブで障害物を容易に通過
多段切替機能
最大3つのロック位置:方向ロック、全ロック、自由移動
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
非常に強力な構造
極めて強固な構造