メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Elastechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅40mm、ハブ長44mm、軸穴径12mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にはポリアミドを採用し、トレッドには弾性タイヤ(黒、加硫処理)を使用しています。ローラーベアリングを搭載し、静的荷重容量500kg、動的荷重容量250kg(速度4km/h時)の優れた耐荷重性能を実現しており、産業用途での重量物搬送に最適な設計となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
UER 125x40-Ø12
EAN
4031582323306
S4材質番号
199030962
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
250 kg
静荷重
500 kg
温度範囲(最大)
80 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.4 kg
製品名
Elastech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
ホイール
トレッドの硬度(A)
63 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
弾性タイヤ、黒、加硫処理
車軸穴径
12 mm
ハブの長さ
44 mm
トレッド幅
40 mm
直径
125 mm
ボディ幅
40 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
ローラーベアリング
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール