メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Elastechキャスター用ホイールは、直径300mm、トレッド幅55mm、ハブ長66mm、軸穴径20mmの仕様を持つアルミニウム製ボディのホイールです。トレッドには弾性タイヤ、黒、加硫処理が施され、精密ボールベアリングを採用しています。動的荷重容量は速度4km/h時に600kg、速度6km/h時に480kgに対応し、静的荷重容量は1200kgまで支持可能で、産業用途における高い耐荷重性能を実現しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
IEP 300x55-Ø20 HL66
EAN
4031582319781
S4材質番号
199834703
Core attributes
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
600 kg
6km/hの耐荷重
480 kg
静荷重
1200 kg
温度範囲(最大)
85 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
3.89 kg
製品名
Elastech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
Wheel
トレッドの硬度(A)
68 ショアA
本体材質
アルミニウム
トレッド材質
弾性タイヤ、黒、加硫処理
車軸穴径
20 mm
ハブの長さ
66 mm
トレッド幅
55 mm
直径
300 mm
ボディ幅
55 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
ジェットブラック(RAL9005と類似)
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール