車輪 250 mm
Elastech
注文番号:
199801257
EAN:
4031582319767
商品番号:
IEP 250x50-Ø25 HL60
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 静かな走行
Elastechキャスター用ホイールは、直径250mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径25mmの仕様を持つアルミニウム製ボディのホイールです。トレッドには弾性タイヤ、黒、加硫処理が施され、精密ボールベアリングを採用しています。荷重性能は静荷重1...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Elastechキャスター用ホイールは、直径250mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径25mmの仕様を持つアルミニウム製ボディのホイールです。トレッドには弾性タイヤ、黒、加硫処理が施され、精密ボールベアリングを採用しています。荷重性能は静荷重1000kg、動荷重は速度4km/h時に500kg、速度6km/h時に400kgとなっており、産業用途での高い負荷要求に対応可能な設計となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
コア属性
ホイール
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール