車輪 100 mm
Elastech
注文番号:
199002341
EAN:
4031582319668
商品番号:
IEP 100x40 HL45 asm.
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 静かな走行
Elastechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅40mm、ハブ長45mm、軸穴径8mmの寸法を持つアルミニウム製ボディの車輪です。トレッドには弾性タイヤ、黒、加硫処理が施され、精密ボールベアリングを搭載しています。動的荷重容量は4km/h...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Elastechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅40mm、ハブ長45mm、軸穴径8mmの寸法を持つアルミニウム製ボディの車輪です。トレッドには弾性タイヤ、黒、加硫処理が施され、精密ボールベアリングを搭載しています。動的荷重容量は4km/h時に200kg、静的荷重容量は400kgの負荷に対応し、産業用途での高い耐久性と安定した走行性能を提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
コア属性
ホイール
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール