車輪 200 mm
Duratech
注文番号:
199801262
EAN:
4031582320053
商品番号:
MOP 200x50-Ø35 HL60
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 低摩耗ホイール
Duratechキャスター用車輪は、ポリアミド、超重量系材料で製造された高性能な産業用車輪です。車輪直径200mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴直径35mmの寸法を持ち、精密ボールベアリングを搭載しています。トレッド材質は車輪本体と同一のポリア...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Duratechキャスター用車輪は、ポリアミド、超重量系材料で製造された高性能な産業用車輪です。車輪直径200mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴直径35mmの寸法を持ち、精密ボールベアリングを搭載しています。トレッド材質は車輪本体と同一のポリアミド材を使用し、優れた耐久性を実現しています。荷重性能は静荷重5600kg、動荷重は速度4km/h時に3360kg、速度6km/h時に2800kgに対応し、重量物搬送用途に最適な仕様となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
コア属性
ホイール
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール