メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Duratechキャスター用車輪は、ポリアミド、超重量系材料で製造された高性能な産業用車輪です。車輪直径150mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径30mmの仕様となっており、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用しています。精密ボールベアリングを搭載し、静的荷重容量4200kg、動的荷重容量は速度4km/h時に2520kg、速度6km/h時に2100kgの優れた耐荷重性能を実現しており、重量物搬送用途に最適な設計となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
MOP 150x50-Ø30 HL60
EAN
4031582320022
S4材質番号
199801260
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
2520 kg
6km/hの耐荷重
2100 kg
静荷重
4200 kg
温度範囲(最大)
80 °C
温度範囲(最小)
-40 °C
総重量
1.45 kg
製品名
Duratech
標準
EN12533 - 重量物向けキャスター
導電性
ステンレス
ホイール
ベアリングタイプ
6306
トレッドの硬度(D)
75 ショアD
本体材質
ポリアミド、超重量系
トレッド材質
車輪本体と同一
車軸穴径
30 mm
ハブの長さ
60 mm
トレッド幅
50 mm
直径
150 mm
ボディ幅
50 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
ナチュラルホワイト
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール